Numéro de produit: 972129Z

Bus de terrain, 5 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, LSZH-TS Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH-TS Jkt, 600 V TC-ER

Bus de terrain, 5 paires 16 AWG (7 x 24 H) en cuivre étamé, isolation XLPO, blindage individuel Beldfoil®, gaine intérieure LSZH-TS, armure tressée en bronze, gaine extérieure LSZH-TS, 600 V TC-ER &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
972129Z

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
16 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

Blindage interne

Element
Data Pair(s)

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
972129Z 0105000 Noir 612825257479