Numéro de produit: 9776

Audio, Contrôle & Instrument, #18-12pr, PO, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Audio, Contrôle & Câble d'instrument, conducteurs en cuivre étamé toronné 18 AWG (19x30), isolation en polypropylène, 12 paires torsadées, blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 20 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, 24 V) ; Audio niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.019 in (0.48 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.735 in (18.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,7 mm (0,735) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2929)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2919) -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.4 in (190 mm) 7.4 in (190 mm)

Tension de traction maximum

337 kg (744 livres)

Poids câble en vrac

275 lb/1000 pi (409 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.432 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.432 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9776 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825258582 C
9776 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825258605 C
9776 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825258599 C