Numéro de produit: 9855

Câble POS, #22-2pr, TC, PO, O/A Foil+55 % TC Braid, PVC Jkt, CM

Câble POS pour ordinateur, conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation PO solide, paires torsadées, Beldfoil® global (couverture à 100 %) + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 55 %) + ruban polyester, fil de drain en cuivre étamé massif 22 AWG, gaine en PVC, classé CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Point de vente ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.064 in (1.6 mm) Red & Blue, Yellow & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 61%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.270 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.270 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 66% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

4,2 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.3 0.4
0.6 0.53
1 0.65
1.5 0.78

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to 60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.70 in (68.6 mm) 2.70 in

Tension de traction maximum

29.50 kg (65.04 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2582

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

89855

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9855 0101000 Noir 612825259657 C
9855 01010000 Noir 612825259664 C Y
9855 010500 Noir 612825259671 C