Numéro de produit: 9874MN

SpaceMaker™, 6 Pr #20 Str TC, isolation PO, IS/OS, gaine PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 6 paires de câbles 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937 &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow, Purple & Gray, Pink & Tan

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.355 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.355 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 61.3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 5.6 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.420 in (36.07 mm) 1.420 in

Tension de traction maximum

81.87 kg (180.5 livres)

Poids câble en vrac

77 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.213 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.213 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9874MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825386582
9874MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825386612
9874MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825386599
9874MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825386629
9874MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825386575
9874MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825386605