Numéro de produit: YE00819

KNX, 1PR 0,8 mm Sol BC, PE ins, OS, PVC jkt, Eca

KNX, 1 paire, diamètre de conducteur de 0,8 mm, cuivre nu - solide, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine PVC, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble KNX, EIB pour la gestion des bâtiments

Conducteur

No. of Elements Stranding Material
2 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) Red & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.2 mm (0.047 in) 5.5 mm

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

Température

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.206 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.206 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
YE00819.00500 Vert Bobine 500 m 8719605112576
YE00819.K0500 Vert Bobine 500 m 8719605112590
YE00819=K0500 Vert Bobine 500 m
YE00819.001000 Vert Bobine 1,000 m 8719605112569
YE00819.K01000 Vert Bobine 1,000 m 8719605112583
YE00819=001000 Vert Bobine 1,000 m
YE00819=K01000 Vert Bobine 1,000 m