Numéro de produit: 123109A

RS485, 4 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM, PLTC

RS-485, 4 paires 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC, CM, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) 0.075 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.448 in (11.4 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.744 in (18.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,9 mm (0,744) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

2,53 Ohm/1000 pieds (8,30 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Notes du tableau des températures

-40 °C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
7.5 in (190 mm) 7.5 in

Tension de traction maximum

110 kg (250 livres)

Poids câble en vrac

233 lb/1000 pi (347 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 05-05-2023