Numéro de produit: 29500F

VFD 300 % terre, 3C+T #16 Str TC, isolation XLPE+terre PVC, OS+TC Brd avec drain #16 TC, gaine TPE noire, 600 V TC-ER 90 C sec/humide 1 000 V câble d'alimentation moteur flexible WTTC

Câble d'alimentation flexible Belden 300 % Ground Extra Flexible VFD, 3 conducteurs 16 AWG (65 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + mise à la terre isolée PVC, blindage global Beldfoil® + tresse de cuivre étamé (85 %) avec drain en cuivre étamé 16 AWG, gaine extérieure en TPE noir, 600 V TC-ER 90 °C sec/humide, câble d'alimentation moteur flexible 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif, exposition à une flexion élevée, au mouvement et à l'abrasion, zones d'installation difficiles d'accès

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 65x34 TC - Tinned Copper
Ground Wire 1 16 AWG 65x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPO - Crosslink Polyolefin 0.046 in (1.2 mm) 0.151 in (3.84 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) 0.151 in (3.84 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 16 AWG (65x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.528 in (13.4 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

13,4 mm (0,528) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 3.941 Ohm/1000ft (12.93 Ohm/km) 54 pF/ft (180 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 44 Ohm 55% 18 Amps per Conductor at 30ºC
4.45 Ohm/1000ft (14.6 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.3 in (160 mm) 6.3 in (160 mm)

Tension de traction maximum

110 kg (243 livres)

Poids câble en vrac

171 lb/1000 pi (254 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 19-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 19-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29500F 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825367239
29500F 0106000 Noir Bobine 6,000 pi 612825367246