Numéro de produit: 29528F

VFD 100 % Gnd, 3C #1 Str TC XLPE Ins + #1 Symm. Segment Gnd (3 sur n° 6) Str TC CTS, Blk TPE Jkt, 600/1000 V TC-ER 90C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC

Câble d'alimentation flexible Belden 100 % mis à la terre, 3 conducteurs 1 AWG (19 x 44 x 30 mm) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + mise à la terre symétrique segmentée 1 AWG (3 conducteurs de 6 AWG) en cuivre étamé multibrins en contact continu avec un blindage extérieur double en ruban de cuivre appliqué en hélice, gaine extérieure en TPE noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide, câble d'alimentation moteur flexible 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; Moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif, Exposition à une flexion élevée, au mouvement et à l'abrasion, Zones d'installation difficiles d'accès ; emplacements dangereux de classe 1, division 2

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 19x44x30 TC - Tinned Copper
Ground 3 6 AWG 7x37x30 TC - Tinned Copper Segmented Grounds

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.083 in (2.1 mm) 1.243 in (31.57 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

31,57 mm (1,243) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.122 Ohm/1000ft (0.400 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 71 Ohm 55% 145 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
6.2 in (160 mm) 14.9 in (378 mm) 14.9 in (378 mm)

Tension de traction maximum

1200 kg (2650 livres)

Poids câble en vrac

1406 lb/1000 pi (2092 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685, FT4, 1202, 383, test de flamme sur plateau vertical (70 000 BTU)

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, XHHW-2, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.496 Date de révision : 24-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.496 Date de révision : 24-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29528F 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825373384