Numéro de produit: 29531F
VFD 100 % Gnd, 3C #3/0 Str TC XLPE Ins + #3/0 Symm. Segment Terre (3 sur n° 4+) Str TC, CTS, Blk TPE Jkt, 600/1000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC
Câble d'alimentation flexible Belden 100 % mis à la terre, 3 conducteurs 3/0 AWG (7 x 7 x 31 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + mise à la terre symétrique segmentée 3/0 AWG (3 conducteurs de 4 AWG ou plus) en cuivre étamé multibrins en contact continu avec un double blindage en ruban de cuivre appliqué en hélice, gaine extérieure en TPE noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide, câble d'alimentation flexible 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Brochures
Études de cas
Garanties
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Brochures
Études de cas
Garanties
Compliance Documentation