Numéro de produit: 7105W

MachFlex™, 8+1G C #20 Str BC, isolation PVC, gaine TPE, PLTC

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 8+1G 20AWG (74x38) en cuivre nu, isolation PVC, gaine extérieure TPE, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 20 AWG 74x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 20 AWG 74x38 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.074 in (1.9 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.074 in (1.9 mm) Green/Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.042 in (1.1 mm) 0.376 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.376 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 10.8 Ohm/1000ft 6.3 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 10.7 Ohm/1000ft (35.1 Ohm/km) 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 600 V

Température

UL Temperature Operating
UL : 90°C, AWM 20327 : 105°C -40°C To 105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.76 in (95.5 mm) 3.76 in

Tension de traction maximum

51.44 kg (113.4 livres)

Poids câble en vrac

81 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, PLTC

Conformité AWM

AWM 20327, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7105W 003250 Orange Bobine 250 pi 612825181989 C
7105W 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825181972 C
7105W 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825181996