Numéro de produit: 7106WS

MachFlex™, 11+1G C #20 Str BC, isolation PVC, OA TC Brd, gaine TPE, gaine TPE, PLTC

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 11+1G 20AWG (74x38) en cuivre nu, isolation PVC, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine intérieure en TPE, gaine extérieure en TPE, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element Size Stranding Material
20 74x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 20 74x38 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.361 in (9.17 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.053 in (1.3 mm) 0.489 in

Électricité

Nom. Conductor DCR
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS, 600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
90°C -50°C (-5°C Flexing) To 90°C

Rayon de courbure

Flexing Min.
4.9 in

Tension de traction maximum

88.0 kg (194 livres)

Poids câble en vrac

141 lb/1000 pi (210 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

TC

Conformité AWM

AWM 20327, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7106WS 003250 Orange Bobine 250 pi 612825182047 C
7106WS 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825182030 C
7106WS 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825182054