Numéro de produit: 7136WS

MachFlex™, 3+1G C #14 Str BC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine TPE, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 3+1G 14 AWG (259 (7 x 37) x 38) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (85 %), gaine intérieure TPE, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 259x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 14 AWG 259x38 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.122 in (3.10 mm) Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 86%

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.030 in (0.76 mm) 0.360 in (9.14 mm) Orange

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.053 in (1.3 mm) 0.488 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.488 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 2.62 Ohm/1000ft 29 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km) 46.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

3,3 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To 105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.95 in (49.5 mm) 2.44 in

Tension de traction maximum

86 kg (190 livres)

Poids câble en vrac

167 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.195 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.195 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7136WS 003250 Orange Bobine 250 pi 612825182559 C
7136WS 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825182542 C
7136WS 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825182566