Numéro de produit: 7406W

MachFlex™, 11+1G C #20 Str BC, isolation PVC, gaine TPE, PLTC

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 11+1G 20AWG (19x32) en cuivre nu, isolation PVC, gaine extérieure TPE, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element Size Stranding Material
20 19x32 BC - Bare Copper
Ground Wire 20 19x32 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Green/Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.042 in (1.1 mm) 0.363 in

Électricité

Nom. Conductor DCR
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C (-5°C Flexing) To +90°C

Rayon de courbure

Flexing Min.
3.6 in

Tension de traction maximum

70.8 kg (156 livres)

Poids câble en vrac

82 lb/1 000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

PLTC

Conformité AWM

AWM 20327, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.377 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.377 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7406W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825185550 C
7406W 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825185543 C
7406W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825185567