Numéro de produit: 7422WS

MachFlex™, 2+1G C #16 Str BC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine TPE, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 2+1G 16 AWG (26 x 30), cuivre nu, isolation PVC-NYL, blindage tressé en cuivre étamé (85 %), gaine intérieure TPE, gaine extérieure TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element Size Stranding Material
16 26x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 16 26x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Green/Yellow
Chrome

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.272 in (6.91 mm) No

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.394 in

Électricité

Nom. Conductor DCR
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Température

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Rayon de courbure

Flexing Min.
3.2 in

Tension de traction maximum

47.6 kg (105 livres)

Poids câble en vrac

65 lb/1000 pi (97 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, 1202

Conformité NEC / UL

TC-ER, WTTC

Conformité AWM

AWM 20328, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7422WS 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825186205 C
7422WS 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825186199