Numéro de produit: 7438W
MachFlex™, 6+1G C #14 Str BC, isolation PVC-NYL, gaine TPE, 1 000 V WTTC, 600 V TC-ER
MachFlex™ pour haute flexibilité, conducteur 6+1G 14AWG (41x30) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, gaine extérieure TPE, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées