Numéro de produit: 76401TS

MachFlex™, 2 C #28 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 2 conducteurs 28 AWG (7 x 36) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black and Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.186 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.186 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 70 Ohm 0.22 µH/ft .22 µH/ft (0.72 µH/m) 1.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

5,9 Ohm/1000 pieds (19 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Dynamic)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.86 in (47.2 mm) 1.86 in

Tension de traction maximum

3.4 kg (7.6 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76401TS 008100 Gris Bobine 612825411154
76401TS 0081000 Gris Bobine 612825411161