Numéro de produit: 24502

ACIC 600 V, 4 Pr #16 Str TC, isolation PVC E1, IS/OS, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC, 105 °C sec 75 °C humide CSA HLABCD SUN RES -40 °C

Câble d'instrumentation canadien TC-ACIC 600 V, 4 paires 16 AWG (7 x 24) en cuivre étamé, isolation en PVC, code couleur E1, blindage individuel Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure à verrouillage en aluminium, gaine extérieure en PVC, 105 °C sec, 75 °C humide, CSA HLABCD SUN RES -40 °C &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) ICEA Chart E1

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.673 in (17.1 mm) Yes Black

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.893 in

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.997 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.997 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km) 4.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

3,2 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating Installation
Dry: -40°C to +105°C, Wet: -40°C to +75°C -25°C To +105

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
11.96 in (303.8 mm) 11.96 in

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

412 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Conformité AWM

C22.2#239, Type ACIC, C22.2#174, HLABCD, C22.2#0.3, Clause 4.31 Test de faible acidité

Conformité CEC / C(UL)

ACIC, HLABCD, ACIC

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.377 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.377 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
24502 0602500 Bobine 612825324300
24502 0605000 Bobine 612825324317
24502 0605000 Bobine 612825324317
24502 01010000 Bobine
24502 06010000 Bobine