Numéro de produit: 6281MD

1Pr 22AWG données blindées +16/2 Alimentation OSDP CMP

Câble de lecteur OSDP, 1 paire de fils de cuivre étamé toronnés 22 AWG (7 x 30) (données) avec isolation en mousse FEP, blindage Beldfoil® avec drain, 2 conducteurs de cuivre nu toronnés 16 AWG (19 x 29) (alimentation) avec isolation Flamarrest®, Plenum, Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Lecteurs OSDP, RS-485, données série, contrôle d'accès

Conducteur

Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.031 in (0.79 mm) 0.090 in (2.3 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.012 in (0.30 mm) 0.081 in (2.1 mm) Black & Red

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s) Unshielded

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Flamarrest® 0.020 in (0.51 mm) 0.246 in (6.25 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,25 mm (0,246) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Data Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm 78%
Power Pair(s) 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
(300V (CMP))

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
2.44 in (62.0 mm)

Tension de traction maximum

14 kg (31 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP FT6

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6281MD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 01-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 01-04-2024