Numéro de produit: 6381MD

1Pr 24AWG données blindées +18/2 Alimentation OSDP CMP

Câble de lecteur OSDP, 1 paire de fils de cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32) (données) avec isolation en mousse FEP, blindage Beldfoil® avec drain, 2 conducteurs de cuivre nu toronnés 18 AWG (7 x 26) (alimentation) Plenum, Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Lecteurs OSDP, RS-485, données série, contrôle d'accès

Conducteur

Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) 0.074 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s) Unshielded

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Flamarrest® 0.020 in (0.51 mm) 0.215 in (5.46 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,46 mm (0,215) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Data Pair(s) 24 Ohm/1000ft 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm 76%
Power Pair(s) 6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
(300 V)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
2.15 in (54.6 mm)

Tension de traction maximum

23 kg (51 livres)

Poids câble en vrac

31 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6, CEI 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6381MD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.138 Date de révision : 19-06-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.138 Date de révision : 19-06-2024