Numéro de produit: 658BMJ

Contrôle d'accès, 20c (2x#22-3pr, #18-4c, #22-4c), uniquement paires de lecteurs de cartes blindés, gaine extérieure, CMP

Câble de contrôle d'accès, Plenum-CMP, paires 3-22 AWG, paires 3-22 AWG, conducteurs 4-22 AWG, conducteurs 4-18 AWG, tous les conducteurs en cuivre nu toronné avec isolation Flamarrest®, les deux groupes de paires 3-22 AWG ont un blindage global Beldfoil® et une gaine Flamarrest®, gaine globale Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
658BMJ

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle d'accès, système de sécurité, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element Description Element No. of Elements Size Stranding Material
Card Reader Pair(s) 3 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
Card Reader Pair(s) 3 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
REX/Spare Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
Lock Power Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Description Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Card Reader Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & Red, White & Green, Brown & Orange
Card Reader Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & Red, White & Green, Brown & Orange
REX/Spare Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green
Lock Power Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.066 in (1.7 mm)

Blindage interne

Element Description Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Card Reader Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Card Reader Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
REX/Spare Conductor(s) No Shield
Lock Power Conductor(s) No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine intérieure

Element Description Element Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
Card Reader Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 mm (0.00059 in) 0.216 in (5.49 mm) Yes Orange
Card Reader Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.216 in (5.49 mm) Yes Gray
REX/Spare Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.143 in (3.63 mm) Yes White
Lock Power Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.189 in (4.80 mm) Yes Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.505 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.505 po

Électricité

Element Description Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Card Reader Pair(s) 17.9 Ohm/1000ft 14.9 Ohm/1000ft (48.9 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC
Card Reader Pair(s) 17.9 Ohm/1000ft (58.7 Ohm/km) 14.9 Ohm/1000ft (48.9 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC
REX/Spare Conductor(s) 17.9 Ohm/1000ft (58.7 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC
Lock Power Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 2.5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.05 in (128 mm) 5.05 in

Tension de traction maximum

122 kg (268 livres)

Poids câble en vrac

122 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 31-05-2024