Numéro de produit: 4200UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 16 AWG BC, LSZH, Eca

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 2-16 AWG avec isolation en polypropylène, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Eca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, systèmes de contrôle

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.6 mm (0.18 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

4,6 mm (0,18 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
13.8 Ohm/km (4.21 Ohm/1000ft) 75 pF/m (23 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
46 mm (1.8 in)

Tension de traction maximum

150 N (34 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4200UE.00305 Gris Bobine 305 m 8719605221490
4200UE.00100 Gris RAL 7032 Bobine 100 m 8719605006332
4200UE.K0100 Gris RAL 7032 Bobine 100 m 8719605006370
4200UE.00500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605006356
4200UE.K0500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605006387
4200UE.001000 Gris RAL 7032 Bobine 1,000 m 8719605006349
4200UE.01500 Blanc Bobine 500 m 8719605144058
4200UE.011000 Blanc Bobine 1,000 m 8719605006363