Numéro de produit: 29503
VFD 300 % terre, 3C+T #10 Str TC, isolation XLPE+terre PVC, OS+TC Brd avec drain #10 TC, gaine PVC noire, 600/1000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC
Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 10 AWG (105 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec terre/drain en cuivre étamé 10 AWG, gaine extérieure en PVC noir, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V WTTC 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Sélection des câbles VFD
Informations produit sur le câble VFD
Guides de terminaison de câble VFD et de presse-étoupe
Conseils sur les câbles VFD et pratiques d’installation
Compliance Documentation
- Outil de sélection de câble VFD
- Brochure sur les solutions de câble de disque à fréquence variable
- Guide pour les applications VFD parallèles à haute puissance
- Plaidoyer pour la fiabilité des systèmes de câbles VFD & Livre blanc sur la sécurité
- Câble VFD, choix du meilleur Livre blanc sur le câble
- Quand utiliser le câble VFD ?
- Câble VFD, comment choisir le meilleur blog sur le câble ?
- Solutions VFD pour la gamme PowerFlex
- Une nouvelle norme impose les règles de conception pour les applications VFD
- Nouveau câble flexible et de haute performance pour les applications VFD
- Série design VFD : qu'est-ce qui caractérise le câble VFD ?
- Série design VFD : 100% terre
- Série design VFD : 300% terre
- Série design VFD : paire de signalisation
- Éliminez les bruits électriques nuisibles avec le Livre blanc sur les bonnes pratiques de câblage VFD
- Meilleures pratiques à suivre pour l’installation des câbles VFD
- Comment spécifier les câbles VFD parallèles pour les moteurs et les lecteurs à haute puissance ?
- 4 moyens de savoir si votre câble est idéal pour les applications VFD
Resources
Sélection des câbles VFD
- Outil de sélection de câble VFD
- Brochure sur les solutions de câble de disque à fréquence variable
- Guide pour les applications VFD parallèles à haute puissance
- Plaidoyer pour la fiabilité des systèmes de câbles VFD & Livre blanc sur la sécurité
- Câble VFD, choix du meilleur Livre blanc sur le câble
- Quand utiliser le câble VFD ?
- Câble VFD, comment choisir le meilleur blog sur le câble ?
Informations produit sur le câble VFD
- Solutions VFD pour la gamme PowerFlex
- Une nouvelle norme impose les règles de conception pour les applications VFD
- Nouveau câble flexible et de haute performance pour les applications VFD
- Série design VFD : qu'est-ce qui caractérise le câble VFD ?
- Série design VFD : 100% terre
- Série design VFD : 300% terre
- Série design VFD : paire de signalisation
Guides de terminaison de câble VFD et de presse-étoupe
Conseils sur les câbles VFD et pratiques d’installation
- Éliminez les bruits électriques nuisibles avec le Livre blanc sur les bonnes pratiques de câblage VFD
- Meilleures pratiques à suivre pour l’installation des câbles VFD
- Comment spécifier les câbles VFD parallèles pour les moteurs et les lecteurs à haute puissance ?
- 4 moyens de savoir si votre câble est idéal pour les applications VFD
Compliance Documentation