Numéro de produit: 29507

VFD 300 % terre, 3C+T #2 Str TC, isolation XLPE + terre PVC, OS+TC Brd avec drains TC 4-#8, gaine PVC noire, 600/1000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC

Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 2 AWG (7 x 19 x 23) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec terre/drains en cuivre étamé 4-8 AWG, gaine extérieure en PVC noir, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V WTTC 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Emplacements dangereux de classe 1 division 2 : égrenage de câble recommandé Belden BTC150A1501RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper
Insulated Ground 1 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper Insulated Ground Wire
Segmented Ground Wire 4 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper Segmented Ground Wire (4 Totaling 2 AWG)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) 0.454 in (11.5 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) 0.454 in (11.5 mm) Green/Yellow Stripe
Uninsulated Ground Wire

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 8 AWG (7x19x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 87%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.095 in (2.4 mm) 1.324 in (33.63 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

33,63 mm (1,324) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.152 Ohm/1000ft (0.499 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 66 pF/ft (220 pF/m) 46 Ohm 0.098 µH/ft 55% 130 Amps per Conductor at 30ºC
Insulated Ground 0.147 Ohm/1000ft (0.482 Ohm/km)
Uninsulated Ground Wire

Nom Outer Shield DCR

0,43 Ohm/1000 pieds (1,4 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
15.9 in (404 mm) 15.9 in (404 mm)

Tension de traction maximum

1808 kg (3987 livres)

Poids câble en vrac

1546 lbs/1000ft (2301 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité AWM

AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.743 Date de révision : 01-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.743 Date de révision : 01-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
29507 010250 Noir Bobine 250 pi 612825137368 C Z
29507 010500 Noir Bobine 500 pi 612825137375 C Z
29507 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825137320 C Z
29507 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825137351 C Z

Ressources

Resources