Numéro de produit: 29528C

VFD, 3C #1 Str BC XLPE Ins + #5 Symm. Segment Gnd (3 sur 10) Str BC, CTS, gaine PVC noire, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1000 V

Variateur de fréquence Belden Basics, 3 conducteurs 1 AWG (19x14) en cuivre nu, isolation XLPE, code couleur M4 + terre segmentée symétrique 5 AWG (3 conducteurs de 10 AWG) en cuivre nu multibrins en contact continu avec un blindage extérieur double en ruban de cuivre appliqué en hélice, gaine extérieure en PVC noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1000 V résistant aux UV et à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Classe 1 Division 2 Emplacements dangereux

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 19x14 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 10 AWG 7x18 BC - Bare Copper Segmented Ground (3 Total 5AWG)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) 0.438 in (11.1 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.121 in (28.47 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

28,47 mm (1,121) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.13 Ohm/1000ft (0.43 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 66 pF/ft (220 pF/m) 36 Ohm 0.146 µH/ft (0.479 µH/m) 55% 145 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
0.30 Ohm/1000ft (0.98 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

1,48 Ohm/1000 pieds (4,86 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
13.5 in (343 mm) 13.5 in (343 mm)

Tension de traction maximum

1649.8 kg (3637.2 livres)

Poids câble en vrac

1162 lbs/1000ft (1729 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEEE 1202 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, XHHW-2

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.721 Date de révision : 01-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.721 Date de révision : 01-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29528C 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825137894

Ressources

Resources