Numéro de produit: 29532

VFD 100 % Gnd, 3C #4/0 Str TC XLPE Ins + #4/0 Symm. Segment Gnd (3 sur n° 2) Str BC, CTS, Blk PVC Jkt, 600/1000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1000 V WTTC

Belden 100 % VFD flexible, 3 conducteurs 4/0AWG (7 x 19 x 18) cuivre étamé isolation XLPE code couleur M4 + 4/0AWG segmenté symétrique de terre (3 sur 2AWG) cuivre nu toronné en contact continu avec double ruban de cuivre global blindage appliqué hélicoïdalement, gaine extérieure en PVC noir, 600/1 000 V TC-ER 90C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1 000 V WTTC 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V RW90 TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Emplacements dangereux de la classe 1, division 2 ; BTC200A1741RA de la glande de câble recommandée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 7x19x18 TC - Tinned Copper Fine Strand Optomized for VF Applications
Segmented Ground Wire 3 2 AWG 7x19x23 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 4/0 AWG)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) 0.669 in (17.0 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Notes
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil helical copper for crack resistance and high frequency performance
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil helical copper for crack resistance and high frequency performance

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.620 in (41.15 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

41,15 mm (1,620) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.047 Ohm/1000ft (0.15 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 0.055 µH/ft 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC
Segmented Ground Wire 0.05 Ohm/1000ft (0.16 Ohm/km)
Cable

Nom Outer Shield DCR

0,090 Ohm/1000 pieds (0,30 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
19.4 in (493 mm) 19.4 in (493 mm)

Tension de traction maximum

4557.7 kg (10048 livres)

Poids câble en vrac

3185 lbs/1000ft (4740 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, XHHW-2, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité CEC / C(UL)

TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.731 Date de révision : 01-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.731 Date de révision : 01-04-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
29532 0101500 Noir Bobine 1,500 m 612825332305 C Z

Ressources

Resources