Numéro de produit: 29534

VFD, 3C 350MCM Str BC XLPE Ins + #2 Symm. Segment Terre (3 sur 6) Str BC, CTS, gaine PVC noire, 2 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V CSA 22.2 n° 230 TC

Variateur de fréquence Belden Basics, 3 conducteurs 350 MCM (37 x 0,0973 po) en cuivre nu, isolation XLPE, code couleur M4 + terre segmentée symétrique 2 AWG (3 sur 6 AWG), toron de cuivre nu en contact continu avec le ruban de cuivre global, blindage appliqué en hélice, gaine extérieure en PVC noir, 2 000 V TC-ER 90 °C sec/humide, 1 000 V CSA 22.2 n° 230 TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs électroniques de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et de variateurs à courant alternatif

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 350 MCM 37x0.0973 in. BC - Bare Copper
Ground Wire 3 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper Segmented Grounds

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.105 in (2.67 mm) 0.821 in (20.9 mm) ICEA Method 4
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Bare Copper (BC)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm) 2.133 in (54.18 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

54,18 mm (2,133) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.029 Ohm/1000ft (0.095 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 38 pF/ft (120 pF/m) 90 Ohm 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 350 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
0.43 Ohm/1000ft (1.4 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

1,35 Ohm/1000 pieds (4,43 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (TC, UL44) 1000 V (CSA TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
25.6 in (650 mm) 25.6 in (650 mm)

Tension de traction maximum

866 kg (1910 livres)

Poids câble en vrac

4736 lbs/1000ft (7048 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEEE 1202 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, RHW-2

Conformité CEC / C(UL)

CSA TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.673 Date de révision : 01-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.673 Date de révision : 01-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29534 0101500 Noir Bobine 1,500 m 612825138358
29534 0101750 Noir Bobine 1,750 pi 612825138365

Ressources

Resources