Numéro de produit: 29553C

VFD, 3C #8 Str BC XLPE Ins + #10 Symm. Segment Terre (3 sur #14) Str BC, CTS, Blk PVC Jkt, 1000V CSA TC C22.2 #230 C22.2 #38

Belden Basics CSA VFD, 3 conducteurs 8AWG (7x16) cuivre nu isolation XLPE code couleur M4 + 10AWG masse segmentée symétrique (3 de 14AWG) cuivre nu toronné, doubles rubans de cuivre globaux blindage appliqué hélicoïdalement, gaine extérieure en PVC noir, 1000 V CSA TC C22.2 #230 C22.2 #38 SUN RES DIR BUR résistance à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Entraînements à fréquence variable (EFV) ; systèmes de moteur et d'entraînement à courant alternatif ; cotes spécifiques pour les applications au Canada

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper
Ground 3 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper Segmented Grounds

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.047 in (1.2 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.073 in (1.9 mm) 0.681 in (17.3 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

17,3 mm (0,681) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.563 Ohm/1000ft (1.85 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 62 Ohm 55% 55 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (CSA TC)

Température

Operating
-40°C To 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
8.2 in (210 mm) 8.2 in (210 mm)

Tension de traction maximum

371 kg (819 livres)

Poids câble en vrac

371 lb/1000 pi (552 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Test de flamme sur plateau vertical 1202, 383 (70 000 BTU)

Conformité CEC / C(UL)

TC, RW90, C22.2 n°230, n°38

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 31-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 31-03-2026


Ressources

Resources