Numéro de produit: 1282P

Vidéo RVB, Mini Hi-Res, #25 Solid TC, feuille + tresse 95 % TC, CMP

Câble coaxial vidéo, Plenum-CMP, conducteur en cuivre étamé 1-25 AWG, isolation FPFA, Duofoil® collé au diélectrique + blindage de service en cuivre étamé à 95 %, gaine Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique, vidéo numérique, Mini Hi-Res, vidéo, VGA, SVGA, 825, RVB, vidéo composite, vidéo composante, distribution vidéo, affichages graphiques, montage d'effets spéciaux, animation, post-production. Cinéma maison, salles de réunion, bureau, casino, église, synagogue, lieu de culte, téléconférence

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.074 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.122 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
31.8 Ohm/1000ft 31.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
700 MHz 14.5 dB/100ft
900 MHz 17 dB/100ft
1000 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.52 ns/ft 81%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Poids câble en vrac

10 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

23 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Sous-miniature 59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1281R

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1282P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825110637

Ressources

Resources