Numéro de produit: UTG10RVFU

UTG 10 REVConnect FlexPlug, UTP, pack individuel

UTG 10 REVConnect FlexPlug, UTP, pack individuel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
UTG10RVFU

Spécifications

Applications recommandées

UTG 10, 1GBASE-T

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre nominal général

0,23 po

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0.060 lbs

Matériaux

Description Material Type
Cable End 1, Plug Polycarbonate RJ45
Cable End 1, Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating RJ45 Blades
Cable End 2, Connection 50uin Gold plated contacts REVConnect

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Min. NEXT [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 MHz 65 dB 19.8 dB
4 MHz 65 dB 21.6 dB
8 MHz 65 dB 22.5 dB
10 MHz 65 dB 22.8 dB
16 MHz 62.6 dB 23.4 dB
20 MHz 60.7 dB 23.7 dB
25 MHz 58.8 dB 24 dB
31.25 MHz 56.9 dB 23 dB
62.5 MHz 51 dB 20 dB
100 MHz 47 dB 18 dB
200 MHz 41.1 dB 15 dB
250 MHz 39.3 dB 14 dB
300 MHz 37 dB 12.8 dB
400 MHz 33.6 dB 10.9 dB
500 MHz 31 dB 9.5 dB
625 MHz 28.3 dB 8 dB

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1,040 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45, noyau REVConnect

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
Cable End 1 - RJ45 Mated Connection 750 Cycles
Cable End 2 - RevConnect Mated Connection 20 Cycles

Indice UL

UL94 V-0, UL1863, UL2043

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7, FCC Partie 68, Sous-partie F

Vérification des performances par un tiers

UTG cadre 1.0

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 10-07-2019

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 10-07-2019