Numéro de produit: ELST 3308 RV KH

Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M8 : mâle, insertion, M8 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 3 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 CA / 60 CC, 4 A (24 AWG)

Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M8 : mâle, insertion, M8 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 3 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 CA / 60 CC, 4 A (24 AWG)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ELST 3308 RV KH

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 à ajouter

Côté d'accouplement

M8

Côté de connexion

Contacts à souder

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

À ajouter

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Verrouillage par encliquetage et vissage

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 AC/60 DC

Courant nominal

4 A (24 AWG)

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Soudage

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67, IP68

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Transparent

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Enrobé

Non

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

Cu/Ni

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
933392001 ELST 3308 RV KH