Numéro de produit: ELST 412 LED YE Sn

Connecteur femelle pour capteur/actionneur à insert M12 : mâle, insert avec LED, joint torique et filetage externe, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), LED jaune, 4 broches, codage A, non blindé, corps transparent, 10-30 V CC...

Connecteur femelle pour capteur/actionneur à insert M12 : mâle, insert avec LED, joint torique et filetage externe, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), LED jaune, 4 broches, codage A, non blindé, corps transparent, 10-30 V CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ELST 412 LED YE Sn

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 à ajouter

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Contacts à souder

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Insert avec LED, anneau torique et filetages externes

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

50 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

10-30 V DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 20

Type de connexion

Soudage

Section transversale appropriée du conducteur

Fils pleins : 0,22 mm² à 0,5 mm² / Fils étamés : 0,22 mm² à 0,38 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m/24 h)

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Transparent

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Enrobé

Non

Matériau de la fixation

PA

Matériau du joint torique

FKM

Indicateur de fonction

LED jaune

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67 et IP68. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67 et IP68. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
933363212 ELST 412 LED YE Sn