Numéro de produit: RSE 4 L
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insert avec joint torique et trou de ventilation, M12 - côté accouplement, contacts à souder - côté connexion, 4 broches, codage A, non blindé, corps noir, 150 V CA/CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insert avec joint torique et trou de ventilation, M12 - côté accouplement, contacts à souder - côté connexion, 4 broches, codage A, non blindé, corps noir, 150 V CA/CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs