Numéro de produit: RSMF 4

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M8 : mâle, montage avant, M8 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M8 : mâle, montage avant, M8 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSMF 4

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 standard

Côté d'accouplement

M8

Côté de connexion

Fils torsadés

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Verrouillage par encliquetage et vissage

Tension nominale

30 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

2 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Soudage

Dimension du filetage

M8x0,5

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

Cu/Ni

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Accessoires à commander séparément

000-011-644 écrou de montage M8

Numéro du câble

908 44

Taille du conducteur

0.227 mm²

Nombre de fils

4

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1,45 mm ± 0,1 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C - + 90 °C

Type de câble UL

AWM : 1007

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1

Couleurs de base

noir, bleu, marron, blanc

Fichier UL

E104696

UL

UL 2238 ; UR

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
42466 RSMF 4/0,1 M 0,1 m
14515 RSMF 4/0,2 M 0.2 m
11673 RSMF 4/0,5 M 0.5 m
700000154 RSMF 4/0,5 M 0.5 m