Numéro de produit: RST 5-RKT 5-228

Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, translucide, 5 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle droit, translucide, 5 broches, codage A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 5 fils, 0,50 mm²

Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, translucide, 5 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle droit, translucide, 5 broches, codage A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 5 fils, 0,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black green-yellow

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black green-yellow

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

228

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 5,40 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,50 ± 0,05 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 105 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 105 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

5

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 50 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

IEC 60811:404

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
5669 RST 5-RKT 5-228/5,5 M 5.5 m
5719 RST 5-RKT 5-228/9 M 9 m
6457 RST 5-RKT 5-228/12 M 12 m
12018 RST 5-RKT 5-228/0,3 M 0.3 m
12019 RST 5-RKT 5-228/0,6 M 0.6 m
12020 RST 5-RKT 5-228/1 M 1 m
12021 RST 5-RKT 5-228/1,5 M 1.5 m
12022 RST 5-RKT 5-228/2 M 2 m
12023 RST 5-RKT 5-228/5 M 5 m
14392 RST 5-RKT 5-228/10 M 10 m
18585 RST 5-RKT 5-228/3 M 3 m
44136 RST 5-RKT 5-228/4 M 4 m
48899 RST 5-RKT 5-228/6 M 6 m
51213 RST 5-RKT 5-228/15 M 15 m
56027 RST 5-RKT 5-228/30 M 30 m
57121 RST 5-RKT 5-228/2,5 M 2.5 m
63755 RST 5-RKT 5-228/25 M 25 m
68994 RST 5-RKT 5-228/3,5 M 3.5 m
71298 RST 5-RKT 5-228/20 M 20 m
76606 RST 5-RKT 5-228/4,5 M 4.5 m
76610 RST 5-RKT 5-228/0,5 M 0.5 m
107307 RST 5-RKT 5-228/7,5 M 7.5 m
934636211 RST 5-RKT 5-228/8 M 8 m
934637480 RST 5-RKT 5-228/40 M 40 m
53133 RST 5-RKT 5-228/7 M 7 m
17288 RST 5-RKT 5-228/60 M 60 m
600006581 RST 5-RKT 5-228/7,5M 7.5 m
600004068 RST 5-RKT 5-228/6 M 6 m
600006576 RST 5-RKT 5-228/4M 4 m
600006889 RST 5-RKT 5-228/40M 40 m
600006890 RST 5-RKT 5-228/35M 35 m
600006897 RST 5-RKT 5-228/12M 12 m
600003162 RST 5-RKT 5-228/1 M 1 m
600007368 RST 5-RKT 5-228/5,5M 5.5 m
11242 RST 5-RKT 5-228/11 M
17290 RST 5-RKT 5-228/50 M
27342 RST 5-RKT 5-228/12,5 M
600003037 RST 5-RKT 5-228/0,6 M 0.6 m
600003163 RST 5-RKT 5-228/2 M 2 m
600003240 RST 5-RKT 5-228/0,3 M 0.3 m
600003338 RST 5-RKT 5-228/5 M 5 m
600003526 RST 5-RKT 5-228/3 M 3 m
600003640 RST 5-RKT 5-228/1,5 M 1.5 m
600003919 RST 5-RKT 5-228/10 M 10 m