Numéro de produit: RSWT 5-RKMV 5-507

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 translucide mâle coudé à 5 broches, codage A, vers connecteur standard M8 translucide femelle droit à 5 broches, codage B, 50 V CA / 60 V CC, 3 A ; câble noir en PVC, 5 fils, 0,25 mm²

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 translucide mâle coudé à 5 broches, codage A, vers connecteur standard M8 translucide femelle droit à 5 broches, codage B, 50 V CA / 60 V CC, 3 A ; câble noir en PVC, 5 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black grey

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black grey

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

3 A

Courant nominal (UL)*

2.5 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Coudé

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

507

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 5.0 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1.22 ± 0,10 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 - + 90 °C (UL: + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 5 - + 90 °C (UL: + 80 °C)

Type de câble UL

AWM : 2464

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-1-2

Côté 2 Sous-famille de produits

M8 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

5

Code, côté 2

B

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 50 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-104

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA 66 GF

Couleur du porteur de contact, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934898169 RSWT 5-RKMV 5-507/0,3 M 0.3 m
934898170 RSWT 5-RKMV 5-507/0,6 M 0.6 m
934898171 RSWT 5-RKMV 5-507/1 M 1 m
934898172 RSWT 5-RKMV 5-507/2 M 2 m
934898173 RSWT 5-RKMV 5-507/3 M 3 m
934898174 RSWT 5-RKMV 5-507/5 M 5 m
934898175 RSWT 5-RKMV 5-507/10 M 10 m
934898176 RSWT 5-RKMV 5-507/15 M 15 m