Numéro de produit: 1624P

Câble de catégorie 5, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 5 (100 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, environnements bruyants

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.235 in (5.97 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

5,97 mm (0,235) po

Électricité

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 67%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 62.2 62.3 23 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 53.3 53.3 23 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 48.8 48.8 23 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 47.3 47.3 23 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 44.3 44.3 23 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 42.8 42.8 23 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 41.3 41.3 22 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 39.9 39.9 21.1 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 35.4 35.4 18 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 32.2 32.3 16 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

Operating
-20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 2.35 in (59.7 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

32 lb/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3

Catégorie de données

Catégorie 5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1624R

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Compatible RJ-45. Gaines marquées séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds. Vérifié par un tiers selon la norme TIA/EIA-568-B.2, catégorie 5.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.353 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.353 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1624P D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825119371 C
1624P D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119364 Z
1624P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825119456 C
1624P 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119449 Z
1624P 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825119425 C
1624P 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825119470 Z C
1624P 877A1000 Naturel Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119463 Z
1624P 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825119395 C Z
1624P 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825119432 C
1624P 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825119388 C
1624P 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825119418 C
1624P 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119401 Z

Ressources

Resources