Numéro de produit: 1624R

Câble de catégorie 5, 4 paires, F/UTP, CMR

Câble horizontal de catégorie 5 (100 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Riser-CMR, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
  • Remplacé apr: 1212F

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, environnements bruyants

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White /Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.260 in (6.60 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

6,60 mm (0,260) po

Électricité

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 67%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 62.2 62.3 23 100 ± 15
4 4.1 53.3 53.3 23 100 ± 15
8 5.8 48.8 48.8 23 100 ± 15
10 6.5 47.3 47.3 23 100 ± 15
16 8.2 44.3 44.3 23 100 ± 15
20 9.3 42.8 42.8 23 100 ± 15
25 10.4 41.3 41.3 22 100 ± 15
31.25 11.7 39.9 39.9 21.1 100 ± 15
62.5 17.0 35.4 35.4 18 100 ± 15
100 22.0 32.2 32.3 16 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

Operating
-20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi (45 kg/km)

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3

Catégorie de données

Catégorie 5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1624P

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Le blindage est collé à la paroi interne de la gaine pour une bonne stabilité électrique. Compatible RJ-45. Gaines marquées séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds. Vérifié par un tiers selon la norme TIA/EIA-568-B.2, catégorie 5.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1624R 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825119623 C Z
1624R 006A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119616 C Z
1624R F2V1000 Gris Bobine 1,000 pi 612825119517 C Z
1624R F2VA1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119500 C Z
1624R F2V1640 Gris Bobine 1,640 pi 612825119524 Z
1624R 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825119609 C Z
1624R 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119593 C Z
1624R 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825119562 C Z
1624R 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119555 C Z
1624R B021000 Violet Bobine 1,000 pi 612825119494 C Z
1624R B02A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119487 C Z
1624R 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825119548 C Z
1624R 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119531 C Z
1624R 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825119586 C Z
1624R 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825119579 C Z

Ressources

Resources