Numéro de produit: 43906LW

CONTRÔLE DE LA FOUDRE DMX512 LSZH

CONTRÔLE DE LA FOUDRE 2 PAIRES 22AWG/0,34 mm² DMX512 FRNC LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de contrôle d'éclairage DMX 512

Conducteur

AWG Stranding Material Construction n x D
22 7x30 TC - Tinned Copper 7x0.25 mm

Nombre de conducteurs

4

Nombre total de paires

2

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation PE - Polyethylene 1.35 mm 0.10 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 White & Red
Pair 2 Green & Black

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Braid Tinned Copper (TC) 80% TC - Tinned Copper 24 7x0.20 mm Over foil, under braid
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 9/23 µm

Gaine extérieure

Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
7.50 mm 0.25 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine à finition mate

Câblage

Description
2 pairs twisted

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR Max. Outer Shield DCR
58 Ohm/km 15 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
70 pF/m 112 pF/m

Inductance

Nominal Inductance
0.68 µH/m

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Autre plage de température

-5 à +70 °C

Poids câble en vrac

61 kg/km

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.115 Date de révision : 29-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.115 Date de révision : 29-04-2026


Ressources

Resources