Numéro de produit: 500 PTZ

PTZ, RG-59 #20, #23-1pr, #18-2c, CM, Siamois

Câble PTZ (CCTV + Contrôle + Alimentation), classé CM, 1-RG59 20 AWG cuivre nu massif avec mousse de polyoléfine, tresse en cuivre nu à 95 %, 1-23 AWG paire de cuivre nu massif avec isolation en polyoléfine, 2-18 AWG conducteurs en cuivre nu toronnés avec isolation en polyoléfine, siamois avec gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra CCTV, PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Type RG

59

Conducteur

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 20 Solid 0.032 in BC - Bare Copper
Pair1 23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper
Pair2 18 7x26 0.047 in BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White, Blue & White/Blue, Black & Red
Pair1 PP - Polypropylene 0.041 in (1.0 mm)
Pair2 PP - Polypropylene

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 No Shield No Shield
Pair2 No Shield

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.227 in (5.77 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.411 in

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%
20 Ohm/1000ft (66 Ohm/km) 2.4 Amps per Conductor at 25ºC
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Tension de traction maximum

52.2 kg (115 livres)

Poids câble en vrac

60 lb/1000 pi (89 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Vidéo coaxiale : RG 59/U

Numéro du plénum

600 PTZ

Notes

Câble vidéosurveillance RG59 + 1PR23 UTP + 2C 18 AWG CMR. Composants à gaine séparée et à code couleur, câblés sur une cannelure de liaison centrale et chacun d'eux fusionné à celle-ci. Installation dans des environnements froids : lors de l'installation de câbles qui ont été stockés à des températures ambiantes de 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Centigrade) ou moins, Belden recommande de conditionner le câble pendant 12 heures à température ambiante avant de séparer chaque branche du câble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.373 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.373 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
500PTZ 0001000 Noir, bleu, blanc 612825154501 C

Ressources

Resources