Numéro de produit: 501PTZ

PTZ, RG-59 #20, #22-1pr, #18-2c, Blindé, CM, Siamois

Câble PTZ (CCTV + Contrôle + Alimentation), classé CM, 1-RG59 20 AWG cuivre nu massif avec mousse de polyoléfine, tresse en cuivre nu à 95 %, 1-22 AWG paire de conducteurs en cuivre nu toronné avec isolation en polyoléfine et blindage Beldfoil®, 2-18 AWG conducteurs en cuivre nu toronné avec isolation en PVC, siamois avec gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra CCTV, PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
Coax(es) 20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1
Pair1 22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 2
Pair2 18 7x26 BC - Bare Copper 0.047 in 2

Nombre de conducteurs

5

isolation

Element Material Nominal Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in
Pair1 PP - Polypropylene 0.062 in
Pair2 PP - Polypropylene

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Nuancier

Number Color
Coax Core White
Pair1 Blue & White/Blue
Pair2 Black & Red

Blindage interne

Element Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95% 22 7x30
Pair1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Pair2 No Shield

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride
PVC - Polyvinyl Chloride
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) .227 in
.177 in
.158 in

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Le matériau de la gaine est identique pour tous les composants

GAINE EXTÉRIEURE 2

Nominal Diameter
0.419 in

Résistance en courant continu du conducteur

Element Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR
Coax(es) 10 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft
Pair1 16 Ohm/1000ft 12 Ohm/1000ft
Pair2 6.5 Ohm/1000ft

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 16.3 pF/ft
Pair1 24 pF/ft 47 pF/ft
Pair2 21.5 pF/ft

Impédance

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Délai

Element Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 83 ns/100m 1.22 ns/ft 83%

Haute fréquence

Min. RL (Return Loss) [dB]
24.5 dB

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Coax(es)
Pair1 5 Amps per Conductor at 25ºC
Pair2

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température d'installation

0°C À +75°C

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +75°C

Plage de température de séparation

0°C À +75°C

Poids câble en vrac

60 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

120 lbs

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMR

CPR Euroclass

Fca

Type RG

59

Autre spécification

Vidéo coaxiale : RG 59/U

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

601PTZ

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Notes

RG59 CCTV + 1 STP22 AWG Qualité de contrôle + 2C 18 AWG CMR. Composants à gaine séparée et à code couleur, câblés sur une cannelure de liaison centrale et chacun d'eux fusionné à celle-ci. Installation dans des environnements froids : lors de l'installation de câbles qui ont été stockés à des températures ambiantes de 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Centigrade) ou moins, Belden recommande de conditionner le câble pendant 12 heures à température ambiante avant de séparer chaque branche du câble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 27-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 27-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
501PTZ 0001000 Noir, gris, blanc 612825155836

Ressources

Resources