Numéro de produit: 502PTZ

PTZ, RG-59 #20, #18-1pr, #18-2c, Blindé, CMR, Siamois

Câble PTZ (CCTV + Contrôle + Alimentation), Riser-CMR, 1-RG59 20 AWG cuivre nu massif avec mousse de polyoléfine, tresse 95 % cuivre nu, 1-18 AWG paire de conducteurs en cuivre nu toronné avec isolation en polyoléfine et blindage Beldfoil®, 2-18 AWG conducteurs en cuivre nu toronné avec isolation en polyoléfine, siamois avec gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra CCTV, PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Type RG

59

Conducteur

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 20 Solid 0.032 in BC - Bare Copper
Pair1 18 19x30 0.044 in BC - Bare Copper
Pair2 18 7x26 0.047 in BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White, Blue & White/Blue, Black & Red
Pair1 PP - Polypropylene 0.08 in (2.0 mm)
Pair2 PP - Polypropylene

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Element Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Pair2 No Shield

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.227 in (5.77 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.451 in
0.219 in
0.158 in

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 44 pF/ft (140 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Tension de traction maximum

64 kg (140 livres)

Poids câble en vrac

74 lb/1000 pi (110 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Vidéo coaxiale : RG 59/U

Numéro du plénum

602PTZ

Notes

RG59 CCTV + 1 STP18 AWG Qualité de contrôle + 2C 18 AWG CMR. Composants à gaine séparée et à code couleur, câblés sur une cannelure de liaison centrale et chacun d'eux fusionné à celle-ci. Installation dans des environnements froids : lors de l'installation de câbles qui ont été stockés à des températures ambiantes de 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Centigrade) ou moins, Belden recommande de conditionner le câble pendant 12 heures à température ambiante avant de séparer chaque branche du câble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5284UE 0101000 Noir 612825158851 C
502PTZ 0001000 Noir, bleu, blanc 612825155850
502PTZ 000500 Noir, bleu, blanc 612825155867

Ressources

Resources