Numéro de produit: 5341UE

Sécurité & Son, #18-2pr, BC, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 2-18 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.246 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.246 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.55 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 11.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.46 in (62.5 mm) 2.46 in

Tension de traction maximum

41 kg (90 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6341UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5341UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008459
5341UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008466
5341UE 0081000 Gris 612825161226 C
5341UE 008U1000 Gris 612825161219

Ressources

Resources