Numéro de produit: 5343UE

Sécurité & Son, #18-4pr, BC, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 4-18 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.292 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.92 in (74.2 mm) 2.92 in

Tension de traction maximum

81.28 kg (179.2 livres)

Poids câble en vrac

55 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6343UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5343UE 0081000 Gris 612825161295

Ressources

Resources