Numéro de produit: 6343FE

Sécurité & Son, #18-4pr, BC, blindé, CMP

Sécurité & Câble audio, Plenum-CMP, paires de cuivre nu toronnées 4-18 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.316 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

12,1 Ohm/1000 pieds (39,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.16 in (80.3 mm) 3.16 in

Tension de traction maximum

83.78 kg (184.7 livres)

Poids câble en vrac

65 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5343FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6343FE 8771000 Naturel 612825176381 C
6343FE 877500 Naturel 612825176398

Ressources

Resources