Numéro de produit: 6543FE

Sécurité & Son, #22-4pr, BC, blindé, CMP

Sécurité & Câble audio, Plenum-CMP, paires de cuivre nu toronnées 4-22 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.238 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.5 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 59.4 pF/ft (195 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14,4 Ohm/1000 pieds (47,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.38 in (60.5 mm) 2.38 in

Tension de traction maximum

35.5 kg (78.3 livres)

Poids câble en vrac

32 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5543FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.322 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.322 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6543FE 8771000 Naturel 612825178392 C

Ressources

Resources