Numéro de produit: 7792A

Serpent VideoFLEX®, subminiature, 12 coaxiaux 23 AWG, colonne montante

Câble coaxial numérique serpent, 12 sous-miniatures 23 AWG, conducteurs en cuivre nu massif, âme en mousse HDPE, tresse Duofoil® + 95 % cuivre étamé, colonne montante, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm)

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.825 in

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 7.6 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -35°C To +75°C

Tension de traction maximum

196 kg (432 livres)

Poids câble en vrac

310 lb/1000 pi (460 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.404 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.404 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7792A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825355434 C
7792A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825355373

Ressources

Resources