Numéro de produit: 89757

RS-232/422 Cap bas, #24-7pr, FFEP, Indiv. Feuille, gaine PVDF, CMP, 100 Ω

Câble audio numérique EIA RS-232/422 pour ordinateur, 7 paires, conducteur en cuivre étamé toronné 24 AWG (7 x 32), isolation en mousse FEP, paires blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine globale en fluorocopolymère, classe de protection plénum

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées ; applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-422 ; communication informatique ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio numérique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe
Red, Green, Blue

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.361 in (9.17 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,17 mm (0,361) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2 Amps per Conductor at 25ºC
24 pF/ft (79 pF/m)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 MHz 0.74 dB/100m
0.7056 MHz 0.87 dB/100m
0.768 MHz 0.89 dB/100m
1.024 MHz 0.95 dB/100m
1.4112 MHz 1.03 dB/100m
1.536 MHz 1.06 dB/100m
2.048 MHz 1.17 dB/100m
2.8224 MHz 1.37 dB/100m
3.072 MHz 1.44 dB/100m
4.096 MHz 1.67 dB/100m
5.6448 MHz 1.89 dB/100m
6.144 MHz 1.96 dB/100m
8.192 MHz 2.26 dB/100m
11.2896 MHz 2.59 dB/100ft
12.288 MHz 2.71 dB/100ft
24.576 MHz 3.73 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -40°C to +150°C

Tension de traction maximum

52.6 kg (116 livres)

Poids câble en vrac

71 lb/1000 pi (110 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 Test à la flamme dans le plénum (UL910), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89757 0081000 Gris 612825221272 C
89757 008500 Gris 612825221289 C

Ressources

Resources