Numéro de produit: 0980 ESL 399-121-S2

LioN-P, maître IO-Link multiprotocole, redondance S2, 4 entrées/sorties, 8 entrées/sorties (8 x M12), alimentation M12 codée L, métal, 60 mm

LioN-P, IO-Link Master, Multiprotocole (PROFINET et EtherNet/IP), Redondance S2, boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 4 canaux d'entrée et 4 canaux de sortie numériques (2 A) avec isolation galvanique et 8 IO-Link Master, 8 x M12 A-codés connexion E/S, 5 pôles, 2 x M12 D-codés connexion de bus, 4 pôles, 2 x M12 L-codés connexion d'alimentation, 5 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-P

Température ambiante (fonctionnement)*

-20 °C à 70 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Matériau du joint torique

FKM

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Type de montage

2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Fichier UL

E230848

UL

Certification cULus, UL 61010-1

CSA

Oui, via UL

Conforme au RoHS

Oui

CE

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

*uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 30-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 30-04-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935021004 0980 ESL 399-121-S2