Numéro de produit: 0980XLC 3923-121-007D-01F
LioN-X 8DI/8DO numérique à faible courant sans isolation galvanique, Multip.
Interface d'E/S LioN-X basse consommation, multiprotocole (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link), protocoles IoT (OPC UA, MQTT, CoAP, REST), 8 entrées et 8 sorties numériques (2 A) sans isolation galvanique, boîtier métallique IP65, IP67, IP69K, 60 mm, 8 connecteurs E/S M12 à 5 pôles (codage A), 2 connecteurs Ethernet M12 à 4 pôles (codage D), 2 alimentations M12 à 2 broches (codage L).
-
Disponibilité:
EMEA | Global | Amériques | Asie-Pacifique
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Ressources
Spécifications
Information
|
Famille de produits |
Systèmes d'E/S : actif - autonome |
|---|---|
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
LiO₂-X faible courant |
|
Description de l'élément |
0980XLC 3923-121-007D-01F |
|
Type de dispositif |
Dispositif E/S |
|
Compatibilité des protocoles |
Multiprotocole |
|
Fonction d'E/S |
8DI 8DO |
|
Connexion de l’alimentation électrique |
Alimentation M12, 5 pôles, code L |
|
Connexion d'E/S |
M12, 5 pôles, code A |
|
Type d'E/S |
Entrée Tout ou Rien et sortie numérique |
Données générales
|
Matériau du boîtier |
Métallique, en zinc coulé sous pression |
|---|---|
|
Revêtement du boîtier |
Nickel, mat |
|
Couleur du boîtier |
Gris métallique |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Enrobé |
Oui |
|
Dimensions (L x H x P) en mm |
60 mm x 31 mm x 200 mm |
|
Poids |
460 g |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40 °C à 70 °C |
|
Température ambiante (stockage/transport) |
-40 °C à 70 °C |
|
Humidité admissible (fonctionnement) |
5 % ... 95 % (pour les applications UL max. 80 %) |
|
Humidité admissible (stockage/transport) |
5 % ... 95 % (pour les applications UL max. 80 %) |
|
Pression d'air (fonctionnement) |
80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
|
Pression d'air (stockage/transport) |
80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
|
Norme d'inflammabilité |
UL 94 (IEC 61010) |
|
Norme de protection |
III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1 |
|
Résistance aux vibrations |
15 g / 5 - 500 Hz |
|
Résistance aux chocs |
50 g / 11ms |
|
Matériau de base de contact |
M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or |
|
Matériau du porteur de contact |
PA / TPU |
|
Matériau du joint torique |
FKM |
|
Type de montage |
2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants. |
|
Couple de serrage (vis de fixation) |
M4: 1 Nm |
|
Couple de serrage (connexion à la terre (FE)) |
M4: 1 Nm |
|
Couple de serrage (connexion bus) |
M12: 0.5 Nm |
|
Couple de serrage (connexion électrique) |
M12: 0.5 Nm |
|
Couple de serrage (connexion d'E/S) |
M12: 0.5 Nm |
|
Inclus dans la livraison |
Étiquettes attachables : 15 x, Bouchons d'étanchéité : 5 x M12 |
|
Accessoires à commander séparément |
Câble Ethernet, adaptateur de montage, câble capteur/actionneur, câble d'alimentation |
PROFINET
|
Protocole |
PROFINET |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 4-pôles, code D |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Spécification |
V2.4 |
|
Norme de conformité |
C (CC-C) |
|
Norme de performance |
RT (le commutateur prend en charge IRT) |
|
Norme relative à la charge nette |
III |
|
Vitesse de transmission |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral |
|
Méthode de transmission |
100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques |
|
Durée du cycle/vitesse d'actualisation |
1 ms min. |
|
Adressage |
DCP |
|
Protocole de redondance des supports (MRP) |
Pris en charge, MRP client |
|
Dispositif partagé |
Pris en charge |
|
Entrée partagée |
Pas pris en charge |
|
Détection de topologie |
LLDP, SNMP V3 |
|
Remplacement facile du dispositif |
Pris en charge, basé sur LLDP |
|
Protocoles réseaux pris en charge (autre) |
ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP |
EtherNet/IP
|
Protocole (EtherNet/IP) |
EtherNet/IP |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 4 pôles, code D |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Spécification |
CIP V3.2x, adaptation EIP de CIP V1.2x |
|
Vitesse de transmission |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral |
|
Méthode de transmission |
100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques |
|
Durée du cycle / intervalle requis entre les paquets (RPI) |
1 ms min. |
|
Adressage |
BootP, DHCP, commutateurs d'adresse rotatifs |
|
Plage de commutateurs d'adresse |
0 à 255 déc. |
|
Types de connexion |
Propriétaire exclusif, entrée uniquement, audio uniquement |
|
Limite de la connexion CIP Msg |
6 |
|
Limite de la connexion CIP I/O |
3 |
|
DLR (Device Level Ring) |
Pris en charge, à base de balises |
|
Connexion rapide (QC) |
Pris en charge, ≤ 500 ms |
|
Protocoles réseaux pris en charge (autre) |
ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP |
EtherCAT
|
Protocole |
EtherCAT |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 4-pôles, code D |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Spécification |
ETG.1000 V1.2 |
|
Vitesse de transmission |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral |
|
Méthode de transmission |
100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques |
|
Durée du cycle/vitesse d'actualisation |
min. 250 µ s |
|
Adressage |
Adressage d'auto-incrémentation, adressage de position fixe |
|
Protocoles de la messagerie |
CANopen sur EtherCAT (CoE), accès aux fichiers sur EtherCAT (FoE), Ethernet sur EtherCAT (EoE) |
|
Protocoles réseaux pris en charge (autre) |
Sur EoE : HTTP, Ping, TCP/IP |
CC-Link IE Field Basic
|
Protocole |
CC-Link IE Field Basic |
|---|---|
|
Connexion |
M12 LAN, 4 pôles. code D |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Spécification |
v2 |
|
Vitesse de transmission |
Fast Ethernet (100 Mbit/s), duplex complet |
|
Méthode de transmission |
100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques |
|
Durée du cycle/vitesse d'actualisation |
min 1 ms |
|
Plage de commutateurs d'adresse |
0 à 99 déc. |
|
Nombre de stations |
4 |
|
Protocoles réseaux pris en charge |
SNMP, ACD, ARP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP |
|
Protocoles IIoT pris en charge |
OPC UA, MQTT, CoAP, Syslog, nœud rouge |
Modbus TCP
|
Protocole |
Modbus TCP |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 4 pôles, code D |
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Type de dispositif |
Modbus esclave |
|
Spécification |
Protocole d'application Modbus V1.1b |
|
Protocoles réseaux pris en charge |
SNMP V1, HTTP, TFTP, FTP, BootP, DHCP |
Alimentation
|
Tension d'alimentation du module de connexion |
Alimentation M12, 5 pôles, code L |
|---|---|
|
Nombre de connexions |
2 |
|
Capacité de charge actuelle du connecteur |
max. 16 A |
|
Tension d'alimentation du module (nominale) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Tension d'alimentation du module (plage) |
18 V CC à 30 V CC |
|
Consommation actuelle (typ.) |
130 mA (à 24 V CC) |
|
Protection polarité inversée |
Oui |
|
Indicateur de statut (alimentation du système) |
LED vert |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge |
|
Tension d'alimentation du capteur de connexion |
Alimentation M12, 5 pôles, code L |
|
Capacité de charge actuelle du connecteur |
max. 16 A |
|
Tension d'alimentation du capteur (nominale) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Tension d'alimentation du capteur (plage) |
18 V CC à 30 V CC |
|
Protection polarité inversée |
Oui |
|
Indicateur de statut (alimentation du capteur) |
LED vert |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge |
|
Capacité de charge actuelle du connecteur |
max. 16 A |
|
Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale) |
24 V DC (SELV/PELV) |
|
Tension d'alimentation de l'actionneur (plage) |
18 V CC à 30 V CC |
|
Protection polarité inversée |
Oui |
|
Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur) |
LED vert |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge |
Canaux d'entrée Tout ou Rien
|
Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien |
jusqu'à 8 |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
|
Nombre de ports |
4x, X1 à X4 |
|
Type de canal |
Type 3 selon CEI 61131-2 |
|
Câblage d'entrée |
2, 3, 4 fils |
|
Tension nominale |
24 V DC via US (alimentation du module) |
|
Courant nominal |
généralement 5 mA |
|
Alimentation du capteur |
max. 200 mA par port |
|
Type de capteur |
PNP |
|
Plage de tension d'entrée "0" signal |
-3 V CC …+5 V CC |
|
Plage de tension d'entrée "1" signal |
11 V CC … 30 V CC |
|
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
|
Indicateur de statut (entrées) |
LED blanc ou jaune par canal |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par module |
Canaux de sortie numérique
|
Nombre de canaux de sortie numérique |
jusqu'à 8 |
|---|---|
|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
|
Nombre de ports |
4x, X5 à X8 |
|
Type de canal |
Commutation P |
|
Câblage de sortie |
2 fils |
|
Tension nominale |
24 V DC via UL |
|
Courant de sortie par canal |
max. 2 A |
|
Courant de sortie par module |
max. 12 A (pour conformité UL : max 9A) |
|
Isolation galvanique |
Non |
|
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
|
Comportement de surcharge |
Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel |
|
Indicateur de statut (sorties) |
LED blanc ou jaune par canal |
|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par module |
Isolation électrique
|
US (tension d'alimentation du système) / FE |
500 V DC |
|---|---|
|
UL / FE |
500 V DC |
|
Connexion Bus / FE |
2000 V DC |
Conformité EMC
|
Directive EMC |
2014/30/EU |
|---|---|
|
Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 |
Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV |
|
Champ électromagnétique EN 61000-4-3 |
Critère A ; intensité du champ : 10 V/m |
|
Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4 |
Critère B, 2 kV |
|
Surtension EN 61000-4-5 |
Critère B ; lignes d'alimentation CC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; Pour ports d'E/S avec câbles de 30 m ±± |
|
Immunité conduite EN 61000-4-6 |
Critère A ; tension d'essai 10 V |
|
EN 55032 propriétés d'interférence radio |
Classe A |
Sécurité & Conformité environnementale
|
CE |
Oui |
|---|---|
|
Conforme au RoHS |
Oui |
|
Conforme à la norme RoHS chinoise |
Oui |
Autorisations
|
UL |
Certification cULus, UL 61010-1 |
|---|---|
|
CSA |
Oui, via UL |
|
PNO |
Oui |
|
ODVA |
Oui |
|
ETG |
Oui |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
*uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note pour la connexion de l'alimentation du système |
*ne pas connecter/déconnecter sous tension ! |
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 26-02-2026 |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
*uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note pour la connexion de l'alimentation du système |
*ne pas connecter/déconnecter sous tension ! |
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 26-02-2026 |