Modules d'E/S numériques LioN-X LC

Module d'E/S numériques efficace et à faible consommation pour des solutions de connexion complètes. Le module d'E/S numériques LioN-X LC offre une efficacité améliorée grâce à une réduction du courant de la broche 1 et à la prise en charge

Caractéristiques & Avantages

  • Simplifiez l'intégration des E/S dans les systèmes traditionnels et modernes grâce à la prise en charge multiprotocole des environnements Fieldbus et IIoT.
  • Conception optimisée pour les conditions difficiles avec un boîtier métallique robuste conforme aux normes IP65, IP67 et IP69K.
  • Réduisez les coûts système dans les panneaux de commande haute densité grâce à un courant plus faible sur la broche 1 et à une conception de module compacte et économique.
  • Minimisez les risques de cybersécurité grâce à des fonctionnalités intégrées telles que la certification ACHILLES et Syslog pour la journalisation et la détection des menaces.
Modules d'E/S LC LioN-X
Modules d'E/S numériques LioN-X LC multiprotocoles (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic) avec alimentation M12
Protocole busLargeurE/SConnexion PWRDonnées techniques
Multiprotocole60 mm16DI2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm8DI/8DO avec isolation galvanique2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm8DI/8DO sans isolation galvanique2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm16DIO2 x M12, code LInformations produit
Afficher Filtrer les résultats